제품 게시
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF
CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF
    Ideal Standard

    CONNECT VTY BSN 85X49 WHITE 1TH OF

    CONNECT LAVABO VANITY 85X49 BEU 1F
    사양
    • Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa. Lavabo Top. dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere completato con i mobili sottolavabo E6509/C1843, semicolonna o sifone d’arredo. Se installato senza mobile può essere corredato da barra porta asciugamani dedicate. (Disponibile fino ad esaurimento scorte). Lavabo Top 850x490 mm per installazione sospesa.
    기술 사양
    • 특징 참조E8127
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Integral wash basins and vanity tops
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)850
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 설명Wash basin systems