제품 게시
P_Concept Freedom XL Slow Close Seat and Cover
Ideal Standard

P_Concept Freedom XL Slow Close Seat and Cover

별점 2.2/52.2(5 리뷰)
Concept freedom xl slow close seat and cover
사양
  • Xl slow close seat and cover
기술 사양
  • 특징 참조E8241
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC Seats and covers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-07-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)456
  • 깊이(mm)487
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 순 중량(Kg)1.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets