제품 게시
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
    Ideal Standard

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain One-hole pillar tap with tubular spout r125
    사양
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    기술 사양
    • 특징 참조F2842
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류BASIN PILLAR
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)165
    • 깊이(mm)245
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.68
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽