제품 게시
PLAYA BASIN 65X48 CM
PLAYA BASIN 65X48 CM
PLAYA BASIN 65X48 CM
    Ideal Standard

    PLAYA BASIN 65X48 CM

    Playa basin 65x48 cm
    사양
    • Playa basin 65x48 cm
    기술 사양
    • 특징 참조J5013
    • 제품군PLAYA
    • 제품분류Sanitary: Wash Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)153
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)481
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)17.36
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-39 29 13 19 17
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Chambers

    지역 가용성

    아프리카