제품 게시
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    Ideal Standard

    BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU

    BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    사양
    • BAHAMA NEW VAN 170X75 C/TELAIO BEU
    기술 사양
    • 특징 참조K1791
    • 제품군BAHAMA
    • 제품분류Bath Tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)435
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)750
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs