제품 게시
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN
    Ideal Standard

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Tonic dula funtion cistern
    사양
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    기술 사양
    • 특징 참조K4035
    • 제품군TONIC
    • 제품분류Sanitary: Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)161
    • 너비(mm)403
    • 깊이(mm)392
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)13.65
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아프리카