제품 게시
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
    Ideal Standard

    CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR

    CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
    사양
    • CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
    기술 사양
    • 특징 참조L6211
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Shower Enclosure
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1500
    • 너비(mm)895
    • 깊이(mm)6
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)24.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText