제품 게시
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
    Ideal Standard

    SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR

    SYNERGY PANEL 1600 BRT/SIL WETROOM CLEAR
    기술 사양
    • 특징 참조L6227
    • 제품군SYNERGY
    • 제품분류Shower Enclosure
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)57.68
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_60_78
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosure packages
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽