제품 게시
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Ideal Standard

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    사양
    • CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    기술 사양
    • 특징 참조L6228
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Shower Enclosure
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)11.23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽