제품 게시
CONNECT towel ring
CONNECT towel ring
    Ideal Standard

    CONNECT towel ring

    CONNECT towel ring 160x164x35mm
    사양
    • CONNECT towel ring 160x164x35mm
    기술 사양
    • 특징 참조N1384
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)164
    • 너비(mm)160
    • 깊이(mm)35
    관련성
    • 주 재료
    • 순 중량(Kg)0.22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 설명Towel rings
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    유럽