제품 게시
CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR
CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR
    Ideal Standard

    CONNECT/CONCPT SP/DISH Ceramic &BRKT/HLDR

    CONNECT/CONCPT SP/DISH CERAMIC &BRKT/HLDR
    사양
    • CONNECT/CONCPT SP/DISH CERAMIC &BRKT/HLDR
    기술 사양
    • 특징 참조N1390
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)74
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)131.5
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)0.22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Ac_35_80
    • Uniclass 2015 설명Sanitary activities
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties