제품 게시
CONNECT Shower Tray 120X80 White  IG RCT NO PATN
CONNECT Shower Tray 120X80 White  IG RCT NO PATN
    Ideal Standard

    CONNECT Shower Tray 120X80 White IG RCT NO PATN

    CONNECT Shower Tray 120X80 White IG RCT NO PATN
    사양
    • CONNECT Shower Tray 120X80 WHT IG RCT NO PATN
    기술 사양
    • 특징 참조R2674
    • 제품군CONNECT DESIGN
    • 제품분류Shower Tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)48
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers