제품 게시
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE
WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE
    Ideal Standard

    WASHPOINT SEMI-PEDESTAL WHITE

    Wash-point Semi -Pedestal, White

    사양
    • Wash-point Semi -Pedestal with Fixation Set, White

    기술 사양
    • 특징 참조R3309
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Pedestal wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)335
    • 너비(mm)210
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
    • OmniClass 번호23-21 25 23 15
    • OmniClass 제목Pedestals

    지역 가용성

    유럽