제품 게시
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Tonic II-Struttura 600 mm
    사양
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    기술 사양
    • 특징 참조R4310
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shelves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)597
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units

    지역 가용성

    유럽