제품 게시
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1000 mm
    사양
    • Struttura 1000 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4360 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 1000 mm K0862 - con lavabo d’appoggio asimmetrico K0833 o simmetrico K0834 (da ordinare a completamento i realtivi Top R4336 e R4332) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4323). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    기술 사양
    • 특징 참조R4312
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shelves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)997
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 순 중량(Kg)5.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units

    지역 가용성

    유럽