제품 게시
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1200 mm
    사양
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    기술 사양
    • 특징 참조R4313
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shelves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)1197
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units

    지역 가용성

    유럽