제품 게시
TONIC/TUR WORKTOP 1200 WD LGY
Ideal Standard

TONIC/TUR WORKTOP 1200 WD LGY

Tonic II-Top per struttura o mobile.
사양
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
기술 사양
  • 특징 참조R4324
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Bathroom integrated furniture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)12
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)444
관련성
  • 순 중량(Kg)6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units

지역 가용성

유럽