당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 70 CM WHT IP

문서 번호: T0017
제조 업체: Ideal Standard
제품군: Sanitary
제품 그룹: Wall-hung wash basins
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 24.35

BIMobject 카테고리: Sanitary - Basins
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 코드: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 설명: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 설명: Wall-hung wash basins
NBS Reference 코드: 35-79-94
NBS Reference 설명: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass 번호: 23-31 13 00
OmniClass 제목: Sinks
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

이름
Color White
Material Ceramics

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다