제품 게시
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
    Ideal Standard

    DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    Dea-Lavabo da appoggio su piano
    사양
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    기술 사양
    • 특징 참조T0443
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC Seats and covers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 설명Wash basin systems

    지역 가용성

    유럽