제품 게시
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF
    Ideal Standard

    DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    Dea-Lavabo Top
    사양
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7852) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco (01) o nella finitura bianco matt (83). (Disponibile sino ad esaurimento scorte)
    기술 사양
    • 특징 참조T0448
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower Heads
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)26.27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 설명Wash basin systems

    지역 가용성

    유럽