제품 게시
ESEDRA CLOSET CC HO
ESEDRA CLOSET CC HO
ESEDRA CLOSET CC HO
ESEDRA CLOSET CC HO
    Ideal Standard

    ESEDRA CLOSET CC HO

    별점 3.9/53.9(8 리뷰)
    ESEDRA CLOSET CC HO
    사양
    • ESEDRA CLOSET CC HO
    기술 사양
    • 특징 참조T2824
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)775
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)665
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)0.83
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans