제품 게시
ESEDR BTW BOWL
ESEDR BTW BOWL
ESEDR BTW BOWL
ESEDR BTW BOWL
    Ideal Standard

    ESEDR BTW BOWL

    ESEDR BTW Bowl WC Pans 365x505x545
    사양
    • ESEDR BTW Bowl WC Pans 365x505x546
    기술 사양
    • 특징 참조T2827
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)505
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)545
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)0.83
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans

    지역 가용성

    유럽