제품 게시
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
    Ideal Standard

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    별점 5.0/55.0(6 리뷰)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    사양
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    기술 사양
    • 특징 참조T2909
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)0.16
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류램프
    • UNSPSC 이름Projection lamps
    • UNSPSC 코드45111602
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 설명Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps