제품 게시
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE
    Ideal Standard

    DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    Dea Floor Standing Bowl - Aquablade, Wahsdown, Horizontal Outlet, Soft Close - Seta & Cover, Boxed, White

    사양
    • Dea Floor Standing WC Bowl with Aquablade technology, Wahsdown, Horizontal Outlet and Soft Close - Seta & Cover, Boxed, White

    기술 사양
    • 특징 참조T3491
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)449.5
    • 너비(mm)366
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)34
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets