제품 게시
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
P_Tesi Semi Pedestal
    Ideal Standard

    P_Tesi Semi Pedestal

    Tesi semi pedestal
    사양
    • Semi pedestal
    기술 사양
    • 특징 참조T3573
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasin taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)178
    • 깊이(mm)294
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Washtops
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins