제품 게시
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100
    Ideal Standard

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    사양
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    기술 사양
    • 특징 참조T3594
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)996
    • 너비(mm)1192
    • 깊이(mm)26
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)11.16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties