당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

문서 번호: T4098
제조 업체: Ideal Standard
제품군: Sanitary
제품 그룹: Legs, pedestals, hangers and stringers
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 6.2

BIMobject 카테고리: 위생 - 욕실 소품
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L81152
Uniclass 1.4 설명: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 코드: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 설명: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 설명: Pedestal wash basins
NBS Reference 코드: 35-79-64
NBS Reference 설명: Pedestal Wash Basins
OmniClass 번호: 23-21 25 23 15
OmniClass 제목: Pedestals
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

이름
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Ceramics

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다