당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

21/VENTUNO TANK W/TRIM WHITE

문서 번호: T4165
제조 업체: Ideal Standard
제품군: Sanitary
제품 그룹: WC cisterns
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
21-Vaso per cassetta filo parete

Vaso per cassetta filo parete con sedile incluso. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento. La cassetta è disponibile a richiesta.

(Disponibile sino ad esaurimento scorte)


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 13.5

BIMobject 카테고리: Sanitary - Toilet Cisterns
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 코드: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 설명: Wc Pans
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 설명: WC pans
NBS Reference 코드: 35-93-94
NBS Reference 설명: Wc Pans
OmniClass 번호: 23-31 19 19 11
OmniClass 제목: Water Operated Water Closets
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilet Cisterns

이름
Color White
Material Ceramics

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다