제품 게시
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
    Ideal Standard

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    i.life A Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet
    사양
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    기술 사양
    • 특징 참조T4620
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-10-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)46
    • 너비(mm)84
    • 깊이(mm)15.5
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 순 중량(Kg)23.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-11 21 21 13
    • OmniClass 제목Catch Basins

    지역 가용성

    유럽