제품 게시
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 50 cm with center taphole with overflow
    Ideal Standard

    I.life A basin 50 cm with center taphole with overflow

    Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    사양
    • Ideal Standard i.life A basin 50 cm with center taphole, with overflow, white, in carton box
    기술 사양
    • 특징 참조T4707
    • 제품군I.life
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)440
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)180
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)14.25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 47 26.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Retention Basins
    • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins