제품 게시
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.
    Ideal Standard

    I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.

    I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm
    사양
    • I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm - White
    기술 사양
    • 특징 참조T4771
    • 제품군I.life
    • 제품분류Bath
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)1600
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)18.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽