제품 게시
I.LIFE PIVOT 1200 MM
I.LIFE PIVOT 1200 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE PIVOT 1200 MM

    I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    사양
    • I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    기술 사양
    • 특징 참조T4965
    • 제품군I.life
    • 제품분류Shower Enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2005
    • 너비(mm)1145
    • 깊이(mm)98
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 순 중량(Kg)54
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010034
    • ETIM 이름Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures