제품 게시
Bidet abierto TEMPO, blanco
Bidet abierto TEMPO, blanco
    Ideal Standard

    Bidet abierto TEMPO, blanco

    Tempo Floor Standing Bidet, One Tap, Boxed, White

    사양
    • Tempo Floor Standing Bidet with 1 Tap Hole, Boxed, White

    기술 사양
    • 특징 참조T5102
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bidets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)485
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)16.35
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets

    지역 가용성

    유럽