제품 게시
LDV TUB DUO 190X90 WHITE
LDV TUB DUO 190X90 WHITE
    Ideal Standard

    LDV TUB DUO 190X90 WHITE

    LDV built in bath tub 190x90 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
    사양
    • LDV built in bath tub 190x90 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    기술 사양
    • 특징 참조T5407
    • 제품군La Dolce Vita
    • 제품분류Bath tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)1900
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽