제품 게시
SOFTMOOD mirror 800x22mm
SOFTMOOD mirror 800x22mm
    Ideal Standard

    SOFTMOOD mirror 800x22mm

    SOFTMOOD mirror 800x22mm
    사양
    • SOFTMOOD mirror 800x22mm
    기술 사양
    • 특징 참조T7826
    • 제품군SOFTMOOD
    • 제품분류Mirror
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)22
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties