제품 게시
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    사양
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    기술 사양
    • 특징 참조T9648
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1998
    • 너비(mm)1210
    • 깊이(mm)16
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)53
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers