제품 게시
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
    Ideal Standard

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    사양
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    기술 사양
    • 특징 참조T9656
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1998
    • 너비(mm)1710
    • 깊이(mm)16
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)69
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 11
    • OmniClass 제목Bath Shower Units