제품 게시
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra
Acoustic Desk Division Infra

    Acoustic Desk Division Infra

    Screen off visual and acoustic distractions with the Infra desk division. Designed to cover the area below the tabletop, this divider is especially suitable for sit-stand desks to prevent visibility under the table from the opposite side.

    Impact Acoustic®에 문의하기

    사양
    • Width - 780mm, 1180mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm

      Height - 7700mm, 870mm

      Distance - 300mm

      Available Perforations - Web, Matrix, Bubbles, Crose

      Available in 45 colors

    기술 사양
    • 특징 참조desk-division-infra
    • 제품군Acoustic Desk Dividers
    • 제품분류Acoustic Desk Dividers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-02-16
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)24
    관련성
    • 주 재료PET
    • 설계국가스위스
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 사무실 칸막이 및 스크린