제품 게시
INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set, IC CC090201-6DFF0-AN

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-IC_CC090201-6DFF0-AN
  • 제품군Chinaware/Ceramics (WC)
  • 제품분류WC One Piece
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)680
  • 너비(mm)372
  • 깊이(mm)721
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 순 중량(Kg)41.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats

지역 가용성

아시아
네팔
대만
대한민국
라오스
마카오
말레이시아
몰디브
몽고
미얀마(버마)
방글라데시
베트남
부탄
브루나이
스리랑카
싱가포르
아르메니아
아제르바이잔
영국령 인도양 지역
우즈베키스탄
인도
인도네시아
일본
조선민주주의인민공화국
조지아
중국
카자흐스탄
캄보디아
코코스 제도
크리스마스섬
키르기스스탄
타지키스탄
태국
투르크메니스탄
파키스탄
필리핀
홍콩