제품 게시
INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F
INAX

INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F

Deck mounted sensor faucet Mixer TH

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_Deck_mounted_sensor_faucet_Mixer_TH_FA091K2-F
  • 제품군Pro & Commercial
  • 제품분류Sensor Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)138
  • 너비(mm)166
  • 깊이(mm)52
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아