제품 게시
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

별점 5.0/55.0(8 리뷰)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • 제품군Tub
  • 제품분류Acrylic Tub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)550
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 순 중량(Kg)50
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs

지역 가용성

아시아