제품 게시
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • 제품군Chinaware/Ceramics (WC)
  • 제품분류WC Close Coupled
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)741
  • 너비(mm)398
  • 깊이(mm)721
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 순 중량(Kg)41
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats

지역 가용성

아시아