제품 게시
INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • 제품군Chinaware/Ceramics (WC)
  • 제품분류WC One Piece
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)680
  • 너비(mm)372
  • 깊이(mm)721
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 순 중량(Kg)41.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats

지역 가용성

아시아