제품 게시
INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F
INAX

INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_S200_Rain_Shower_System_W_5-Func_HS_F0B615S1-F
  • 제품군Bathroom Fittings
  • 제품분류Bath&Shower Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1236
  • 너비(mm)319
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)6.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • OmniClass 번호23-33 17 00
  • OmniClass 제목Heat Pumps

지역 가용성

아시아