제품 게시
INAX S200 WH basin, 1 hole CL0312F1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 1 hole CL0312F1-6DFF0

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_S200_WH_basin-1_hole_CL0312F1-6DFF0
  • 제품군Chinaware/Ceramics (WB)
  • 제품분류WB Wall Hung
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)196
  • 너비(mm)435
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 순 중량(Kg)17
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

아시아