제품 게시
INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조INAX_S400_CC_toilet_with_E-bidet_C832B22-6DF00-ANB
  • 제품군Chinaware/Ceramics (WC)
  • 제품분류WC Close Coupled
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)752
  • 너비(mm)374
  • 깊이(mm)746
관련성
  • 주 재료Enamel
  • 순 중량(Kg)48
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats

지역 가용성

아시아