제품 게시
Sanitary Toilets INAX Close Couple Toilet CC060203-6DFI0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Close Couple Toilet CC060203-6DFI0-AN

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Sanitary_Toilets_INAX_CloseCoupleToilet_CC060203-6DFI0-AN
  • 제품군Chinaware/Ceramics (WC) (11)
  • 제품분류WC One Piece (01)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)741
  • 너비(mm)398
  • 깊이(mm)721
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)41.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아