제품 게시
Sanitary Wash basins INAX CL029501-6DFF0-A
INAX

Sanitary Wash basins INAX CL029501-6DFF0-A

INAX에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Sanitary_Washbasins_INAX_CL029501-6DFF0-A
  • 제품군Chinaware/Ceramics (WB)
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)137
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

아시아