당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

문서 번호: 64230004A
제조 업체: Incepa
제품군: WALL TILE
제품 그룹: ARBOL
너비 (mm): 200
높이 (mm): 11
깊이 (mm): 1200
게시 날짜: 2019-01-11
판 번호: 1
유형: 건축 자재
다운로드 (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계: Brazil
제조: Brazil

BIMobject 카테고리: 바닥재 - Tiles
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Stone or tile flooring
UNSPSC 코드: 30161706
Uniclass 1.4 코드: L5331
Uniclass 1.4 설명: Floor tiles
Uniclass 2.0 코드: PR-92-96
Uniclass 2.0 설명: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 코드: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 설명: Floor tiling systems
NBS Reference 코드: 92-96
NBS Reference 설명: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass 번호: 23-15 17 13 13 13
OmniClass 제목: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Plus Porcelain

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다