문서 번호: | 64230008A |
---|---|
제조 업체: | Incepa |
제품군: | WALL TILE |
제품 그룹: | ARBOL |
너비 (mm): | 200 |
높이 (mm): | 11 |
깊이 (mm): | 1200 |
게시 날짜: | 2019-01-11 |
판 번호: | 1 |
유형: | 건축 자재 |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
제품 데이터 url: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
---|---|
설치 지침: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
기술 설명: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/arbol/pp_arbol_carvalho_20x120_ret |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/incepa/product/64230008a
주요 자료: | Ceramics |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Brazil |
제조: | Brazil |
BIMobject 카테고리: | 바닥재 - Tiles |
---|---|
IFC 분류: | Covering |
UNSPSC 이름: | Stone or tile flooring |
UNSPSC 코드: | 30161706 |
Uniclass 1.4 코드: | L5331 |
Uniclass 1.4 설명: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 코드: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 설명: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 코드: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 설명: | Floor tiling systems |
NBS Reference 코드: | 92-96 |
NBS Reference 설명: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass 번호: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass 제목: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Colour | Brown |
Material | Plus Porcelain |
BIMobject®